Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E235396
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,1
Nennleistung PN [W] 2576
Nennstrom IN [A] 5,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6,5
Stillstandsstrom I0 [A] 8
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 43,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,96
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,6
Empfehlungen
Steckergröße 1
Optionen
Geber
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA44.I8060J200-4
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 4,100 Nm - Stillstandsmoment: 6,500 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 8,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 95,3
{"MotorCurrMax":"43.80","MotorCurrRated":"5.100","MotorCurrStall":"8.000","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6600","MotorSpeedRated":"6000","MotorStatorInductance":"7.50000","MotorStatorResistance":"0.960","MotorTorqConst":"0.810","MotorTorqMax":"22.80","MotorTorqRated":"4.100","MotorTorqStall":"6.500","MotorVoltageConst":"49.22","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8LSA44.I8060J200-4"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo