Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| UKCA | in Vorbereitung |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
Elektrische Eigenschaften
| Energieeffizienz (IE-Klassifizierung) | |
| Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung |
IE2 (0;25) 0,4 % IE2 (50;25) 0,4 % IE2 (0;50) 0,5 % IE2 (50;50) 0,6 % IE2 (90;50) 0,7 % IE2 (0;100) 0,9 % IE2 (50;100) 1,1 % IE2 (90;100) 1,4 % |
| Nominalverluste im Standby-Betrieb | 54 W |
Materialnummer:
8I96T409000.00-000Beschreibung:
ACOPOSinverter P96, 3x 380 bis 500 V, 90 kW, EMV-Filter und Bremschopper integriert
Erforderliches Zubehör
Einsteckmodule
| 8I0IF108.400-6 | 2x POWERLINK Schnittstelle, POWERLINK V2, Schnittstellenmodul für ACOPOSinverter P96 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 1 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter P96 Anwenderhandbuch | PDF / 65 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P96_vol.3_vol.4 | ZIP / 404 KB | |
| Zertifikat ACOPOSinverter P96 Safety | ZIP / 932 KB |