ACOPOSinverter Px6
P96, P86, P76 und P66 – Zuverlässige Antriebe mit bewährter Leistung
Am oberen Ende des Portfolios der ACOPOSinverter steht der P96 – der High-End-Frequenzumrichter von B&R. Er unterstützt eine Vielzahl von Gebertypen und verfügt über die patentierte Direct-Control-Technologie für hochdynamische und präzise Bewegungsanwendungen bis 250 kW.
Der P86 bietet Geberrückführung und Leistungsbereiche bis 75 kW und ist damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit geschlossenem Regelkreis sowie für Hubwerke. Der P76 überzeugt durch sein schlankes Design, das eine platzsparende Montage im Schaltschrank ermöglicht. Der P66 ist ein vielseitiger Umrichter, der in zahlreichen Varianten verfügbar ist – auch mit X2X POWERLINK als Feldbusoption und unterschiedlichen Versorgungsspannungen, einschließlich gängiger Netzspannungen in Nordamerika.
Alle Modelle bleiben weiterhin verfügbar und bilden eine solide Grundlage für bestehende und neue Installationen.
Alle Vorteile auf einen Blick
Vollständig in das B&R-Motionsystem integriert:
Nahtlose Kommunikation und ein einheitliches Engineering-Umfeld.
Schnelle Inbetriebnahme und Parametrierung:
Minimaler Aufwand dank sofort einsatzbereiter Tools und automatischer Geräteerkennung.
Bewährte Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen
Robuster und zuverlässiger Betrieb – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Skalierbare Leistung:
Ein Umrichter-Familienkonzept für kompakte bis leistungsstarke Anwendungen.
Konsistente Motion-Control-Plattform:
Gleiche Bedienung und Funktionalität über alle Leistungsklassen hinweg.
Komplette SPS-Integration über POWERLINK und X2X:
Die Antriebe werden vollständig von der SPS gesteuert – bei einem Austausch werden alle Parameter automatisch wiederhergestellt.
Funktionen und Komponenten
Technische Daten
- P96 – Hochleistungs-Frequenzumrichter mit patentierter Direct Control Technology für ultrapräzise, dynamische Bewegungen bis zu 250 kW.
- P86 – Fortschrittlicher Antrieb mit Encoder-Rückmeldung und Nennleistungen bis zu 75 kW.
- P76 – Schlanker Inverter für platzsparende Schaltschrankmontage ohne Leistungseinbußen.
- P66 – Vielseitiger Allrounder, in mehreren Varianten erhältlich, darunter X2X Powerlink und umfangreiche Versorgungsspannungsoptionen.
| ACOPOSinverter Px6 | P66 (cube size) | P76 (book size) | P86 | P96 |
| Power range & Supply voltage | 1-phase (200-240V 0.18kW-2.2 kW), 3-phase (200-240V 0.18kW-15kW, 380-500V 0.37kW-15kW, 525-600V 0.75kW-15kW) | 3-phase 340-528V 0.37kW-22 kW) | 3-phase (525-600V 0.75kW-15kW) | tbd |
| Functional safety | STO (Safe Torque Off), single channel as default (SIL2 PLd) | STO (Safe Torque Off), dual channel SIL3 Ple hardwired | STO (Safe Torque Off), dual channel SIL3 Ple as default | STO (Safe Torque Off), dual channel SIL3 Ple as default |
| Available I/Os | Digital (6x In, 1x Out), Analog (3x In, 1x Out), 1x NO relay, 1x NO/NC relay | Digital (6x In, 1x Out), Analog (3x In, 1x Out), 1x NO relay, 1x NO/NC relay | <22kW: Digital (5x In, 2x Out), Analog (2x In, 1x Out), 1x counter input, 1x NO relay, 1x NO/NC relay, >30kW: Digital (8x In, 1x Out), Analog (3x In, 2, Out), 2x counter input, 2x NO relay, 1x NO/NC relay | Digital (2x In, 2x In/Out), DIO1 is optimized for driving exter-nal contactor’s +24VDC coil |
| Switching frequency | 2 kHz to 16 kHz (default 4 kHz) | 2 kHz to 16 kHz (default 4 kHz) | 2 kHz to 16 kHz (default 4 kHz) | 1 to 12 kHz (4kHz default) |
| Overload capability | Heavy-Duty use (150% IN for 60 seconds) | Heavy-Duty use (150% IN for 60 seconds) | Depending on frame size: 135% IN for 2 seconds, 110% IN for 60 seconds, 120% IN for 60 seconds | 150% I for 1 minute every 10 minutes |
| Communication interfaces | Powerlink, X2X, CANopen | Powerlink | Powerlink | Powerlink |
| Closed loop operation | No | No | Yes (by optional encoder interfaces, Digital encoder interface, Analog encoder interface, Resolver encoder interface, HTL encoder interface) | Yes (by optional encoder interfaces, A/B & Resolver Encoder Interface, A/B & HTL encoder Interface, EnDat, Hiperface, SSI, /B, SinCos interface, HTL encoder Interface) |
| Compatible motor types | Induction motor, Synchronous motor | Induction motor, Synchronous motor | Induction motor, Synchronous motor | Induction motor, Synchronous motor, Reluctance motor |
| Supported Control types Induction motor | Sensorless vector control, V/f control | Sensorless vector control, V/f control | Sensorless vector control, Vector control with encoder, Sensorless slip control: V/f control | V/f control, Vector control without encoder, Vector control with encoder |
| Supported Control types Synchronous motor | Sensorless vector control | Sensorless vector control | Sensorless vector control, Vector control with encoder | Servo control in open and closed control loop |