Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xB41D |
| Statusanzeigen | Sicherungsstatus, Schnittstellenstatus |
| Unterstützung | |
| DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
| Kühl- und Montageart | Cold-Plate Montage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| Functional Safety | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
| Spannung | |
| nominal | 750 VDC |
| Ausführung | |
| DC+, DC-, PE | Federzugklemme |
| Schirmanschluss | Ja (über Kabelverschraubung) |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülsen | 0,25 bis 10 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 24 bis 8 |
| CSA | 24 bis 8 |
| Klemmbarer Kabelaußendurchmesserbereich | 14 bis 21 mm (Kabeldurchführung M32) |
| max. Leitungslänge | 30 m |
24 VDC Versorgung
Hybridkabelabgänge
24 VDC Ausgang
Feldbus
Enableeingänge
| Anzahl | 2 |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Zulässiger Eingangsstrom | max. 2 A |
| Ausführung | Federzugklemme |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülsen mit Kunststoffhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 26 bis 12 |
| CSA | - |
| Klemmbarer Kabelaußendurchmesserbereich | 5 bis 9 mm (Kabeldurchführung M16) |
| max. Leitungslänge | 30 m |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
8CVE28000HC00.00-1Beschreibung:
- Dezentrale Leistungsverteilung bis zu 30 kW über bis zu vier Hybridkabelabgänge
- Absicherung des Zwischenkreises
- Diagnose sämtlicher Verbindungen
- Integrierte Anschlusstechnik für lokale I/O Knoten
Erforderliches Zubehör
Sicherungssätze
| 8CXS000.0000-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 8x Sicherung 10x38 mm, 20 A, flink |
| 8CXS002.0000-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 4x Flachsicherung 15 A, flink |
Optionales Zubehör
Hybridkabel
| 8CCH0003.11110-1 | Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0003.11130-1 | Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich |
| 8CCH0005.11110-1 | Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0010.11110-1 | Hybridkabel, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0015.11110-1 | Hybridkabel, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0020.11110-1 | Hybridkabel, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
Sicherungssätze
| 8CXS001.0000-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 4x Flachsicherung 7,5 A, flink |
| 8CXS001.0002-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 20x Flachsicherung 7,5 A, flink |
| 8CXS001.0005-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 52x Flachsicherung 7,5 A, flink |
| 8CXS001.000A-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 100x Flachsicherung 7,5 A, flink |
| 8CXS002.0002-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 20x Flachsicherung 15 A, flink |
| 8CXS002.0005-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 52x Flachsicherung 15 A, flink |
| 8CXS002.000A-00 | ACOPOSremote Sicherungssatz: 100x Flachsicherung 15 A, flink |
Zubehörsätze
| 8CXC000.0000-00 | Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker |
| 8CXC001.0000-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 2x Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm |
| 8CXC001.0002-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 20x Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm |
| 8CXC001.0005-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 50x Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm |
| 8CXC001.000A-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 100x Brücke 2polig, vollisoliert, Raster 10 mm |
| 8CXD000.0000-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 1x Trockenpatrone M36x1,5 für Anschlussbox 8CVE |
| 8CXM001.0000-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 4x Innensechskantschraube M6x25mm für Anschlussboxen 8CVE |
| 8CXM001.0002-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 20x Innensechskantschraube M6x25mm für Anschlussboxen 8CVE |
| 8CXM001.0005-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 52x Innensechskantschraube M6x25mm für Anschlussboxen 8CVE |
| 8CXM001.000A-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 100x Innensechskantschraube M6x25mm für Anschlussboxen 8CVE |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8CVE28000HC00.00-1) | EXE / 532 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CVE28000HC00.00-1 | PDF / 19 MB | |
| Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8CVE28000HC00.00-1 | ZIP / 9 MB |