General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Materiálové číslo:
VSS122R21.041P-000
Popis:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades Verze (datum) Ke stažení
V4.7 HW Upgrade (VSS122R21.041P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122R21.041P-000) EXE / 15 MB
Certifikáty Verze (datum) Ke stažení
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo