General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Materiálové číslo:
VSS122002.000P-000
Popis:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2 x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - External lens
Automation Studio HW Upgrades Verze (datum) Ke stažení
V4.7 HW Upgrade (VSS122002.000P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122002.000P-000) EXE / 15 MB
Certifikáty Verze (datum) Ke stažení
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Dokumentace Verze (datum) Ke stažení
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan. Templates) Verze (datum) Ke stažení
3D file STEP camera C-Mount STP / 13 MB

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo