General information
Certifications
CE In preparation
UKCA In preparation
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
Electrical properties
Energy efficiency (IE classification)
Power dissipation relative to continuous apparent power IE2 (0,25) 0.4%
IE2 (50,25) 0.4%
IE2 (0,50) 0.6%
IE2 (50,50) 0.6%
IE2 (90,50) 0.7%
IE2 (0,100) 1.0%
IE2 (50,100) 1.2%
IE2 (90,100) 1.6%
Nominal losses in standby mode 54 W
型番:
8I96T407500.00-000
説明:
ACOPOSinverter P96, 3x 380 to 500 V, 75 kW, EMC filter and brake chopper integrated
必須アクセサリ
Plug-in modules
8I0IF108.400-6 2x POWERLINK interface, POWERLINK V2, interface module for ACOPOSinverter P96
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOSinverter P96 User´s Manual PDF / 65 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
Certificate ACOPOSinverter P96 Safety ZIP / 932 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P96_vol.3_vol.4 ZIP / 404 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo