General information
Cable construction
Connector
| Type | 17-pin female speedtec motor connector |
| Mating cycles | <500 |
| Contacts | 17 |
| Additional connectors |
15-pin male series 615 signal connector Mating cycles: <500 Contacts: 15 Degree of protection per EN 60529: IP66/67 when connected |
| Degree of protection per EN 60529 | IP66/67 when connected |
型番:
8CCE0006.11210-0説明:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOSremote / ACOPOSmulti65 8CVI inverter modules and B&R servo motors
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8CCE0006.11210-0 | PDF / 335 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |