General information
| Number of slots | 22 |
| Cooling and mounting type | Cold plate mounting |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
DC bus connection
24 VDC auxiliary supply
Operating conditions
Ambient conditions
型番:
8B0M0220HC00.000-1説明:
- Pioneering power distribution system
- Integrated distribution of power and auxiliary power supply
- Shockproof
- Option slots possible
オプションで付属可
Accessory sets
| 8BXW000.0000-00 | Accessory set: 2x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, angled |
| 8BXW001.0000-00 | Accessory set: 2x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, straight |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file STEP 8B0M0220HC00.000-1 | ZIP / 1 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 308 MB | |
| Datasheet 8B0M0220HC00.000-1 | PDF / 1 MB |