General information
| Short description | ACOPOSmulti fuse set: 2x fuse 14 x 51 mm, 10 A, high-speed |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
Mechanical properties
| Weight | 41 g |
型番:
8BXS002.0000-00説明:
ACOPOSmulti fuse set: 2x fuse 14 x 51 mm, 10 A, high-speed
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8BXS002.0000-00 | PDF / 180 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |