General information
Cable construction
Connector
| Type | 12-pin female series 615 signal connector |
| Mating cycles | <500 |
| Contacts | 12 |
| Additional connectors |
8-pin female Mini I/O encoder connector Mating cycles: <1500 Contacts: 8 Degree of protection per EN 60529: IP30 when connected |
| Degree of protection per EN 60529 | IP66/67 when connected |
型番:
8ECR0012.1121C-0説明:
ACOPOS P3 resolver cable, length 12 m, 3x 2x 24 AWG (19x 0.127), 12-pin female series 615 signal connector, 8-pin male Mini I/O connector, can be used in cable drag chains
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8ECR0012.1121C-0 | PDF / 222 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |