General information
Cable construction
Connector
| Type | 13-pin female speedtec hybrid motor connector |
| Mating cycles | <500 |
| Contacts | 13 |
| Additional connectors |
8-pin male Mini I/O encoder connector Mating cycles: <1500 Contacts: 8 Degree of protection per EN 60529: IP30 when connected |
| Degree of protection per EN 60529 | IP66/67 when connected |
Electrical properties
型番:
8ECH0013.1312A-0説明:
ACOPOS P3 hybrid motor cable, length 13 m, 4x 4 mm² + 2x 1 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm², 13-pin female speedtec hybrid motor connector size 1, can be used in cable drag chains
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8ECH0013.1312A-0 | PDF / 269 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |