General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Slots
PCI slots
Quantity 1
Type 32-bit
Variant PCI half-size
Standard 2.2
Bus speed 33 MHz
PCIe to PCI bridge Yes
PCIe slots
Quantity 1
Variant PCIe half-size
Standard 2.0
Bus speed x8 (4 GB/s)
Slide-in drives 1
Mechanical properties
Dimensions
Width 164 mm
Height 218 mm
Depth 75 mm
Weight Approx. 1220 g
型番:
5AC902.BX02-01
説明:
  • 1 PCI slot
  • 1 PCIe slot
  • PCI and PCIe half-size cards can be inserted
  • 1 slide-in slot
PPC900 bus unit 2 slot - 1 PCI - 1 PCI Express x8 - 1 slide-in
オプションで付属可
Fan kits
5AC902.FA0X-00 PPC900 fan kit - For PPC900 bus units
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-01) EXE / 214 KB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 5AC902.BX02-xx ZIP / 2 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo