General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
DNV Temperature: B (0 to 55°C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Yes
LR ENV3
KR Yes
ABS Yes
BV EC31B
Temperature: 5 - 55°C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Housing
Front cover Dyed orange plastic (similar to Pantone 144CV)
Material Plastic
Dimensions
Width 82 mm
Height 264 mm
Depth 14 mm
Weight Approx. 84 g
型番:
5AC901.FF01-00
説明:
Front cover for 1-slot APC910 - Orange
詳しい情報:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX01-00) EXE / 588 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels PDF / 471 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo