General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Slots
PCI slots
Quantity 4
Type 32-bit
Variant PCI half-size
Standard 2.2
Bus speed 33 MHz
PCIe to PCI bridge Yes
PCIe slots
Quantity 1
Variant PCIe half-size
Standard 2.0
Bus speed x8 (4 GB/s)
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
型番:
5AC901.BX05-01
説明:
  • 4 PCI and 1 PCIe slot
  • PCI and PCIe half-size cards can be inserted
APC910 with 5-slot bus - 4 PCI - 1 PCI Express x8
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-01) EXE / 577 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo