General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
DNV Temperature: B (0 to 55°C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Yes
LR ENV3
KR Yes
ABS Yes
BV EC31B
Temperature: 5 - 55°C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Slots
PCIe slots
Quantity 1
Variant PCIe half-size
Standard 2.0
Bus speed x8 (4 GB/s)
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
型番:
5AC901.BX01-01
説明:
  • 1 PCIe slot
  • PCIe half-size card can be inserted
APC910 with 1-slot bus - 1 PCI Express x8
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX01-01) EXE / 297 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels PDF / 471 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo