General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Evaluation ongoing |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Controller
| Memory | |
| Type | SO-DIMM DDR4 SDRAM |
| Memory size | 32 GB |
| Construction | 260-pin |
| Organization | 4096M x 64-bit |
| Velocity | DDR4-3200 (PC4-3200) |
Endurance
| Error-correcting code (ECC) | No |
型番:
5ACCRDDR.032G-05説明:
HMI SO-DIMM DDR4-3200 32768 MB
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 user's manual | PDF / 17 MB |