General information
Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | -25°C to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Fans | |
| Width | 106 mm |
| Height | 26 mm |
| Depth | 246 mm |
| Weight | Approx. 170 g |
型番:
5APC4100.FA02-001説明:
APC4100 fan kit - For 5APC4100.SX02-00 - Excludes air filter
オプションで付属可
Fan kits
| 5ACCRPC4.FA02-001 | HMI APC4100 fan kit 2CS w/ air filter |
Filter mats
| 5ACCRPC4.FLT2-000 | HMI filter mat set 2CS for 5 devices |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 user's manual | PDF / 17 MB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 232 KB |