General information
Certifications
CE Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Mechanical properties
Material Electrogalvanized steel sheet
Coating Similar to RAL 7016
Dimensions
Width 131.6 mm
Height 270.0 mm
Depth 19.0 mm
Weight Approx. 440 g
型番:
5APC4100.MB30-000
説明:
APC4100 mounting bracket - Box style 0/1/2/3-slot
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
2D/3D files STP 5APC4100.MB30-000 ZIP / 135 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 4100 user's manual PDF / 17 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo