General information
Mechanical properties
| Material | Electrogalvanized steel sheet |
| Coating | Similar to RAL 7016 |
| Dimensions | |
| Width | 110 mm |
| Height | 191 mm |
| Depth | 284 mm |
| Weight | 1605 g |
型番:
5APC4100.MB11-000説明:
APC4100 mounting bracket, maritime 1-slot
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 user's manual | PDF / 17 MB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 232 KB |