General information
Electrical properties
| Power consumption | 1 W |
Ambient conditions
Mechanical properties
| Weight | 20 g |
型番:
5ACCLI01.SDL0-000説明:
- SDL/DVI interface
- Compatible with APC2100 and APC2200
Monitor/Panel option 5ACCLI01.SDL0-000 is equipped with an interface to connect panels via SDL or DVI.
| Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 294 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 238 KB |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation PC 2100 Device number key | PDF / 116 KB | |
| Automation PC 2100 User's manual | PDF / 28 MB | |
| Automation PC 2200 User's manual | PDF / 12 MB |
| ファームウェア アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 MB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PC 2100 | PDF / 218 KB |