General information
LEDs L1
B&R ID code 0xE9BB
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Interfaces
CAN
Quantity 1
Controller Bosch CC770 (compatible with Intel 82527 CAN controller)
Variant 10-pin, male, galvanically isolated
Transfer rate Max. 1 Mbit/s
Terminating resistor
Type Can be switched on and off with slide switch
Default setting Off
Electrical properties
Power consumption 0.5 W
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Ambient conditions
Temperature
Operation -20 to 60°C
Storage -20 to 60°C
Transport -20 to 60°C
Relative humidity
Operation 5 to 90%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport 5 to 95%, non-condensing
Mechanical properties
Weight 25 g
型番:
5ACCIF01.ICAN-000
説明:
  • 1x CAN bus master interface
  • Compatible with APC2100/PPC2100 and APC2200/PPC2200

Interface option 5ACCIF01.ICAN-000 is equipped with a CAN bus master interface.

オプションで付属可
Terminal blocks
0TB1210.3100 Connector 300 VDC - 10-pin female - Cage clamp terminal block - Protected against vibration by the screw flange
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.ICAN-000) EXE / 281 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
ツール / ユーティリティ / 例 バージョン (日付) ダウンロード
CAN Development Kit ZIP / 6 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 2100 User's manual PDF / 28 MB
Automation PC 2200 User's manual PDF / 12 MB
CAN Driver user's manual PDF / 415 KB
CAN Driver user's manual (Win10 2016 64-Bit) PDF / 409 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Panel mount devices User's manual PDF / 21 MB
ドライバ バージョン (日付) ダウンロード
CAN Driver (Win10 2016 64-bit) ZIP / 934 KB
CAN Driver (Win10, Win11) ZIP / 1 MB
CAN driver CC770 (Win10) ZIP / 3 MB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) ZIP / 2 MB
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 4 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo