セミナー説明
OPC Unified Architecture (OPC UA) is a manufacturer-independent communication protocol for automation applications in industry. Automation Studio supports configuring OPC UA devices and assigning access rights.
- Requirements
- Automation Studio
- Contents
- Describe the OPC UA technology concept
- Describe the possibilities, advantages and typical use cases for OPC UA
- Connect to an OPC UA server via an OPC UA client
- Configure an OPC UA client in Automation Studio
- Commission the Automation Runtime OPC UA server
- Configure the user role system
- Explain the advantages of publish/subscribe architecture and can configure it
- Use the OPC UA library
- Implement and call OPC UA methods
- Handle certificates
モデルナンバー
TR1-0980-0
お申込み セミナー価格については、B&R営業担当者にお問い合わせください。
開催地
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
オーストリア
開催者
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
オーストリア
電話:
+437748/6586-0
追加情報
開始期間: 2026/11/16
開始時間: 09:00
終了期間: 2026/11/16
終了時間: 17:00
ご予約状況:
開催期間:
7 時間
言語: ドイツ語