Descrizione
OPC Unified Architecture (OPC UA) is a manufacturer-independent communication protocol for automation applications in industry. Automation Studio supports configuring OPC UA devices and assigning access rights.
- Requirements
- Automation Studio
- Contents
- Describe the OPC UA technology concept
- Describe the possibilities, advantages and typical use cases for OPC UA
- Connect to an OPC UA server via an OPC UA client
- Configure an OPC UA client in Automation Studio
- Commission the Automation Runtime OPC UA server
- Configure the user role system
- Explain the advantages of publish/subscribe architecture and can configure it
- Use the OPC UA library
- Implement and call OPC UA methods
- Handle certificates
Codice prodotto
TR1-0980-0
Iscriviti al corso Per informazioni sui prezzi, contattare il commerciale di riferimento
Luogo dell'evento
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Organizzatore
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Telefono:
+437748/6586-0
Ulteriori informazioni
Da: 16/11/2026
Inizio: 09:00
A: 16/11/2026
Fine: 17:00
Stato della prenotazione:
Durata:
7 Ore
Lingua: Tedesco