Popis
OPC Unified Architecture (OPC UA) is a manufacturer-independent communication protocol for automation applications in industry. Automation Studio supports configuring OPC UA devices and assigning access rights.
- Requirements
- Automation Studio
- Contents
- Describe the OPC UA technology concept
- Describe the possibilities, advantages and typical use cases for OPC UA
- Connect to an OPC UA server via an OPC UA client
- Configure an OPC UA client in Automation Studio
- Commission the Automation Runtime OPC UA server
- Configure the user role system
- Explain the advantages of publish/subscribe architecture and can configure it
- Use the OPC UA library
- Implement and call OPC UA methods
- Handle certificates
Kód školení
TR1-0980-0
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko
Organizer
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko
Telefon:
+437748/6586-0
Další informace
Od: 16.11.2026
Začátek: 09:00
Do: 16.11.2026
Konec: 17:00
Stav rezervace:
Délka školení:
7 Hodin
Jazyk: Němčina