Описание
OPC Unified Architecture (OPC UA) is a manufacturer-independent communication protocol for automation applications in industry. Automation Studio supports configuring OPC UA devices and assigning access rights.
- Requirements
- Automation Studio
- Contents
- Describe the OPC UA technology concept
- Describe the possibilities, advantages and typical use cases for OPC UA
- Connect to an OPC UA server via an OPC UA client
- Configure an OPC UA client in Automation Studio
- Commission the Automation Runtime OPC UA server
- Configure the user role system
- Explain the advantages of publish/subscribe architecture and can configure it
- Use the OPC UA library
- Implement and call OPC UA methods
- Handle certificates
Артикул
TR1-0980-0
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.
Место проведения мероприятия
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Австрия
Организатор
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Австрия
Телефон:
+437748/6586-0
Дополнительная информация
С: 16.11.2026
Начало: 09:00
По: 16.11.2026
конец: 17:00
Свободные места:
Продолжительность:
7 часов
Язык: Немецкий