General information
Short description ACOPOSmulti shield component set:
100x shield plate 1x type 0,
100x hose clamp, B 9 mm, D 12-22 mm
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Mechanical properties
Weight 3.2 kg
Référence produit:
8SCS000.000A-00
Description:
ACOPOSmulti shield component set: 100x shield plate 1x type 0, 100x hose clamp, B 9 mm, D 12-22 mm

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo