0TB5106.2110-01

Terminal block
Number of pins 6
Type of terminal block Cage clamp terminal block variant
Cable type Only copper wires (no aluminum wires!)
Pitch 2.5 mm
Connection cross section
AWG wire 26 to 20
With wire end sleeves 0.25 to 0.5 mm²
Flexible 0.14 to 0.5 mm²
Inflexible 0.14 to 0.5 mm²
Electrical properties
Nominal voltage 125 V
Nominal current 4 A
Référence produit:
0TB5106.2110-01
Description:
Accessory terminal block, 6-pin (2.5), cage clamp terminal block 0.5 mm²
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP 0TB5106.2110-01 ZIP / 214 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo