0TB5106.2110-01

Feldklemme
Anzahl der Pole 6
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 2,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter 26 bis 20
mit Aderendhülse 0,25 bis 0,5 mm²
flexibel 0,14 bis 0,5 mm²
starr 0,14 bis 0,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 125 V
Nennstrom 4 A
Materialnummer:
0TB5106.2110-01
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP 0TB5106.2110-01 ZIP / 214 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo