Descripción general

Los módulos de ventilador utilizados dependen del tamaño.

Ventilador

Para motor

8LSC4

8LSC5

8LSC6

8LSC7

8LSC8

Fabricante

Dirección de Internet

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ebm-papst

www.ebmpapst.com

ID de producto del fabricante

Tensión de funcionamiento de 24V CC

4184 NXH

7114 N

7114 N

W1G180-AA01-13

6424 H

Datos técnicos

Información general

Ventilador de 24V CC

ID de producto del fabricante

4184 NXH

7114 N

W1G180-AA01-13

6424 H

C-UR-US listed

Sí

Sí

Sí

Sí

Tipo de ventilador

Ventilador de CC con conmutación electrónica

del motor de rotor externo

Ventilador de CC con conmutación electrónica

del motor de rotor externo

Ventilador de CC con conmutación electrónica

del motor de rotor externo

Ventilador de CC con conmutación electrónica

del motor de rotor externo

Rodamientos del rotor

Rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas

Protección

IP20

IP20

IP20

IP20

Tensión nominal

24V CC +5% / -50%

24V CC +5% / -50%

24V CC +5% / -50%

24V CC +17% / -50%

Consumo de potencia

11 W

12 W

36 W

26 W

Protección contra sobrecarga

Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC;

parcialmente protegido contra impedancia

Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC;

parcialmente protegido contra impedancia

Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC;

parcialmente protegido contra impedancia

Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC;

parcialmente protegido contra impedancia

Rango de temperatura

-30 ... +55 °C

-25 ... +72°C

-20 ... +72°C

-20 ... +55 °C

Ruido de funcionamiento

57 dB(A)

55 dB(A)

59 dB(A)

63 dB(A)

Vida útil

a 40 °C

A temperatura máxima

70 000 h

50 000 h

80 000 h

37 500 h

40 000 h

37 500 h

70 000 h

50 000 h

Seleccione país e idioma

B&R Logo