Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Leistungsanschluss
Versorgung Versorgung nur in Verbindung mit 80PS080X3.10-01 und 8F1OA.01B.0000-1
oder
8B0C0320Hx00.B00-1
Eingangsspannung max. 58 V DC
Eingangsstrom max. 31 A
Verlustleistung max. 17 W
Derating abhängig von der Aufstellungshöhe In Vorbereitung
Schaltfrequenz 40 kHz
Zwischenkreiskapazität 0,54 mF ±20%
Max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
DC-Zwischenkreisanschluss
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Nein
Kurz- und Erdschlussschutz Nein
Feldbus
Typ POWERLINK V2 Controlled Node (CN)
Ausführung 2x M12 x-cod geschirmt, 1x M12 a-cod geschirmt, 3-fach Hub
max. Leitungslänge 30 m
Übertragungsrate 100 MBit/s
Enableeingänge
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOStrak Ja
Eingangsspannung
nominal 24 V DC
maximal 30 V DC
Schaltschwellen
Low <5 V
High typ. 15 V
max. 19 V
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
Enable 1 → 0, PWM off 42 ms
Enable 0 → 1, Ready for PWM 3 ms typ.
Anzahl 1
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung Ca. 5 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen 0,5 ms
max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
Unterstützung
Motion System
mapp Motion V5.12.3 oder höher
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzart nach UL50 Type 12
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 232 mm
Höhe 85,5 mm
Tiefe 141 mm
Gewicht 5,1 kg
Materialnummer:
8F1I01.BB4B.0000-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Kreisbogensegment
Optionales Zubehör
Blindkappen
X67AC0M12 X67 Blindkappen M12, 50 Stk.
Displaykabel
8F1CU0002.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 2 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
8F1CU0001.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 1 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
Displaymodule
8EAD0000.000-1 Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
ISC - ISC Kabel
8F1CI00X8.31110-0 ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,8 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CI00X5.31110-0 ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,5 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
ISC - PLK Kabel
8F1CB00X8.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,8 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB00X5.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,5 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB0002.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 2 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB0001.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 1 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
Leistungskabel
8F1CP0X38.11110-0 ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 0,38 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, schleppkettentauglich
8F1CP0002.11110-0 ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, schleppkettentauglich
PLK - RJ45 Kabel
8F1CD0020.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 20 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0015.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 15 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0010.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0005.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
Verschlusskappen
8F1X0A.00001000K-1 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I oder X3A/X3B auf ACOPOSmotor Compact 8D1
Versorgungskabel
8F1CP0020.1112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 20 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, schleppkettentauglich
8F1CP0015.1112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, schleppkettentauglich
8F1CP0010.1112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, schleppkettentauglich
8F1CP0005.1112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, schleppkettentauglich
Allgemein Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOStrak PDF / 541 KB
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (8F1I01.BB4B.xxxx-1) EXE / 212 KB
V6.0 HW Upgrade (8F1I01.BB4B.xxxx-1) EXE / 241 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 158 MB
Datenblatt 8F1I01.BB4B.0000-1 PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Kreisbogensegment STEP Datei STP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Transport Systems ACOPOStrak PDF / 180 KB
TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOStrak ZIP / 411 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo