Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 4x 0,34 mm² |
| Beständigkeit |
Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396 Halogenfreiheit nach EN 60754 Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.10.7 Ölbeständigkeit nach EN 60811-404 Flammausbreitung nach EN 60322-1-2 Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396 |
| Zulassung | UL File E119100 Vol.1 Sec.13 Page 1, UL File E352715 Vol.1 Sec.1 Page 3 Verified CAT 5E |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL | in Vorbereitung |
Kabelaufbau
| Signalleiter | |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | violett |
Steckverbindung
| Typ | Rundstecker M12 12-polig, A-codiert male |
| Steckzyklen | >100 |
| Kontakte | 4 |
| zusätzliche Anschlussstecker | RJ45 (IP20) |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP65 |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 30 VAC |
| Nennstrom | 1,5 A |
| Prüfspannung | |
| Leiterwiderstand |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach UL50 | in Vorbereitung |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -30 bis 70°C |
| bewegt | -20 bis 60°C |
| ruhend | -40 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
8F1CD0010.11390-0Beschreibung:
ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Anwenderhandbuch | PDF / 133 MB | |
| Datenblatt 8F1CD0010.11390-0 | PDF / 193 KB |