Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E491528
Kabelquerschnitte 4x (2x 0,14 mm²)
Beständigkeit Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.10.7
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404
Flammausbreitung nach EN 60332-1-2
Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396
Zulassung UL-Style 20963
Kabelaufbau
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün
Signalleiter
Steckverbindung
Typ Rundstecker M12 8-polig, X-codiert male, female
Steckzyklen >100
Kontakte 8
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP65
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 30 VAC
Nennstrom 0,5 A
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 80°C
bewegt -20 bis 60°C
ruhend -40 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 0,8 m
Durchmesser 6,4±0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥5x Kabeldurchmesser
bewegt ≥10x Kabeldurchmesser
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 0,3 kg
Materialnummer:
8F1CI00X8.31110-0
Beschreibung:
ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,8 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 158 MB
Datenblatt 8F1CI00X8.31110-0 PDF / 167 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo