Allgemeines
Zulassung E139315-F5 AWM2725 30V VW-1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Signalleiter
Außenmantel
Material PVC
Farbe schwarz
Steckverbindung
Typ Konfektionseite 1: Rundstecker M12, 12-polig, A-codiert, male
Konfektionsseite 2: USB-A 3.0
Steckzyklen >100
Kontakte 12
Schutzart nach EN 60529 IP65
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 30 VAC
Nennstrom 1,5 A
Leiterwiderstand
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen
Temperatur
ruhend bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1 m
Durchmesser 5,7±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung 4x Kabeldurchmesser
Materialnummer:
8F1CU0001.313U0-0
Beschreibung:
ACOPOStrak Displaykabel, Länge 1 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 133 MB
Datenblatt 8F1CU0001.313U0-0 PDF / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo