IIoT Connector+

Die OT/IT-Brücke für Maschinendaten und Software-Updates

Bringen Sie Maschinendaten in die IT-Welt.

Maschinenautomatisierung und IT sind grundlegend unterschiedliche Welten. Der IIoT Connector+ wurde entwickelt, um diese Welten miteinander zu verbinden, indem er Maschinendaten für übergeordnete IT-Systeme zugänglich macht, die Auswahl, Integration und Weiterleitung relevanter Daten vereinfacht und Softwareupdates der Maschinensteuerung im Feld ermöglicht.

Der Hauptvorteil des IIoT Connectors besteht darin, dass Maschinendaten schnell und einfach für übergeordnete IT-Systeme verfügbar gemacht werden können. Anstatt projektbasiert individuelle Schnittstellen entwickeln zu müssen, können relevante Steuerungsdaten über OPC UA ausgewählt und mit minimalem Engineering- und Integrationsaufwand per MQTT direkt an MES- oder IT-Systeme weitergeleitet werden.

Alle Vorteile  Technische Spezifikationen  Komponenten

Use Cases

Maschinendaten für IT-Systeme nutzbar machen

Machen Sie Daten aus B&R Steuerungen direkt für IT-Anwendungen nutzbar. Der IIoT Connector+ vereinfacht die Integration von Maschinendaten und unterstützt Sie dabei, Maschinen mit IT-Systemen zu verbinden.

Mit dem IIoT Connector+ integrieren Sie IT-Funktionen einfach in Ihre Maschinen. Über standardisierte Protokolle wie MQTT können Sie Maschinendaten sowie kundenspezifische Anforderungen schnell und ohne aufwendige individuelle Schnittstellenentwicklung mit MES-, Cloud- oder anderen IT-Systemen verbinden und umsetzen.

Die letzte Meile für PLC-Softwareupdates erschließen

Mit dem Cyber Resilience Act wird die skalierbare Bereitstellung von Softwareupdates für installierte Maschinen immer wichtiger. Der Software-Update-Mechanismus des IIoT Connectors erschließt die letzte Meile bis zur Maschinensteuerung und unterstützt durchgängige Update-Workflows vom IT-System bis auf den Shopfloor.

Als standardisierte Low-Level-API wird der Software-Update-Mechanismus in übergeordnete IT-Systeme, beispielsweise eine Service-Plattform-Lösung, integriert. Dadurch können Softwareupdates vorbereitet, automatisiert ausgeführt und skalierbar bis zur Maschinensteuerung bereitgestellt werden. Die Erfassung der Softwareversion der B&R Assets in der Maschine, Backup-Funktion und ein virtueller „Dry Run“ reduziert Risiken vor der Installation.

Alle Vorteile auf einen Blick

Maschinendaten einfach nutzbar machen

Weniger Integrationsaufwand für OT- und IT-Systeme
Verbinden Sie Maschinendaten und IT-Anwendungen über standardisierte Schnittstellen und Protokolle wie OPC UA und MQTT. So lassen sich MES-, Cloud- oder andere IT-Systeme ohne aufwendige kundenspezifische Schnittstellenentwicklung anbinden.

Datenbasierte Anwendungen schneller realisieren
Automatische Asset-Erkennung und vordefinierte OT/IT-Konnektoren reduzieren den Engineering-Aufwand und beschleunigen die Umsetzung von datenbasierten Anwendungen.

IT/OT-Integration vereinfachen

Hardwareunabhängig und flexibel
Betreiben Sie den IIoT Connector+ je nach Anwendungsfall lokal oder in der Cloud und integrieren Sie ihn flexibel in bestehende Infrastruktur.

Mehr Flexibilität durch offene IT-Standards
Der Linux- und Docker-basierte IIoT Connector+ folgt etablierten IT-Standards und lässt sich flexibel in bestehende OT/IT-Architekturen integrieren. Dadurch bleiben Sie unabhängig von individuellen Workarounds und schaffen eine zukunftssichere Grundlage für weitere IT-Integrationen.

Softwareupdates einfach ausführen

CRA-Anforderungen einfacher erfüllen
Der Software-Update-Mechanismus des IIoT Connectors erschließt die letzte Meile bis zur Maschinensteuerung und unterstützt Sie dabei, Softwareupdates im Einklang mit den Anforderungen des Cyber Resilience Act umzusetzen.

Technische Spezifikationen

  • Linux- und Docker-basierter containerisierter Service
  • Betrieb auf Edge-Geräten oder in virtualisierten Umgebungen
  • Automation Runtime ≥ 4.2 für die Integration von Maschinendaten
  • Automation Runtime 6.x für Software-Update-Funktionen
  • OPC UA auf der Southbound-Seite und MQTT/NATS/Redis auf der Northbound-Seite
  • Offene APIs für die Integration in IT-Systeme, Datenbanken und Cloud-Dienste

IT/OT-Ökosystem für den IIoT Connector+

B&R Edge Devices stellen die technische Infrastruktur für Anwendungen wie den IIoT Connector+ bereit. Sie verbinden Maschinen, Steuerungen und IT-Systeme und ermöglichen einen Secure-by-Architecture-basierten Datenaustausch zwischen OT und IT.

Edge Devices

X20 Edge

Der X20 Edge ist ein kompaktes und kosteneffizientes Edge Device für typische IIoT-Anwendungen. Dank des vorinstallierten Linux-Betriebssystems ist er sofort für den Einsatz von Anwendungen wie dem IIoT Connector+ bereit. Mit OPC UA- und Cloud-Konnektivität, zwei unabhängigen Ethernet-Ports, einer optionalen 4G-Variante und einer Docker-fähigen Umgebung bietet er eine flexible Plattform für die Vernetzung von Maschinen, Anwendungen und IT-Systemen.

Produktdetails

APC 3100/3200

Für datenintensive Industrial-IoT-Anwendungen kann der IIoT Connector+ auf einem APC 3100 oder APC 3200 betrieben werden, um zusätzliche Rechenleistung und Skalierbarkeit bereitzustellen. Dadurch lassen sich größere Datenmengen verarbeiten sowie mehrere Maschinen und Anwendungen gleichzeitig anbinden und verwalten.

APC 3200  APC 3100

Remote Service

SecureRemote

Secure Remote ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf Maschinen weltweit. Alle Verbindungen sind verschlüsselt und erfüllen die Anforderungen moderner IT-Sicherheitskonzepte. Maschinen sowie Benutzerberechtigungen lassen sich zentral verwalten und gezielt freigeben.

Die Lösung ist entweder als dediziertes Hardware-Gerät in Maschinennähe (SiteManager) oder als eingebettete Softwarelösung ohne zusätzliche Hardware verfügbar, die auch auf unterstützten Edge Devices betrieben werden kann.

IIoT Connector - Lizenzen
IIoT Connector - Versionen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo