Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 9
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 44
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 70
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 88
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,2
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4200
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 13000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 12
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,5
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 3200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 1,6
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,133
Materialnummer:
8GP55-060hh009klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 009, 2 stufig, IP 65;
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP55 Montageanleitung Motor PDF / 435 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo