Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 460,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 736,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 920
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,65
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 5500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 12
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 41,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4600
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 6000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 7000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 70
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 20,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 4,454
Materialnummer:
8GP50-155hh040klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP50 Montageanleitung Motor PDF / 436 KB
Datenblatt 8GP50-050 PDF / 151 KB
Datenblatt 8GP50-070 PDF / 154 KB
Datenblatt 8GP50-090 PDF / 154 KB
Datenblatt 8GP50-120 PDF / 156 KB
Datenblatt 8GP50-155 PDF / 159 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo