Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 7
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 135,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 216,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 340
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,80
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3150
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 12,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2150
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 7,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,450
Materialnummer:
8GP50-120hh007klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP50 Montageanleitung Motor PDF / 436 KB
Datenblatt 8GP50-050 PDF / 151 KB
Datenblatt 8GP50-070 PDF / 154 KB
Datenblatt 8GP50-090 PDF / 174 KB
Datenblatt 8GP50-120 PDF / 156 KB
Datenblatt 8GP50-155 PDF / 159 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo