Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 3
Übersetzung i 60
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 110
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 176
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 220
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,2
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 7000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 11
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 6,3
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1700
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2050
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 2000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 2500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 90
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 4,2
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,51
Materialnummer:
8GP45-089hh060klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 060, 3 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GP45 Montageanleitung Motor PDF / 435 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP45-067 PDF / 187 KB
Datenblatt 8GP45-089 PDF / 185 KB
Datenblatt 8GP45-121 PDF / 212 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo