Materialnummer Beschreibung
80CM01013.21-01 Hybridkabel, Länge 1 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02013.21-01 Hybridkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03013.21-01 Hybridkabel, Länge 3 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05013.21-01 Hybridkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10013.21-01 Hybridkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15013.21-01 Hybridkabel, Länge 15 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM25013.21-01 Hybridkabel, Länge 25 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo