Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 10
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 750,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 1200,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 1700
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 6,65
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 1700
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1550
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 3
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 650,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 1150,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 2475,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 21000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 23000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 14000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 16000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 98
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 28,30
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 24,718
Materialnummer:
8GF70-200hh010klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GF70 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Datenblatt 8GF70-064 PDF / 161 KB
Datenblatt 8GF70-090 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GF70-110 PDF / 158 KB
Datenblatt 8GF70-140 PDF / 150 KB
Datenblatt 8GF70-200 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo