Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 16
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 450,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 720,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 1650
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 3,35
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2450
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2250
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 180,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 621,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 1018,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 11000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 12000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 66
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 13,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,913
Materialnummer:
8GF70-140hh016klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GF70 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Datenblatt 8GF70-064 PDF / 161 KB
Datenblatt 8GF70-090 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GF70-110 PDF / 158 KB
Datenblatt 8GF70-140 PDF / 150 KB
Datenblatt 8GF70-200 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo