Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 5
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 40,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 64,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 130
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,50
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3800
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 3600
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 14000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 3
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 2
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 16,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 117,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 148,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2100
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3800
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 57
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 98
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 1,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,163
Materialnummer:
8GF70-064hh005klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GF70 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Datenblatt 8GF70-064 PDF / 161 KB
Datenblatt 8GF70-090 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GF70-110 PDF / 158 KB
Datenblatt 8GF70-140 PDF / 150 KB
Datenblatt 8GF70-200 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo