Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 260,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 416,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 650
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,40
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 80,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 590,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 534,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4800
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 8400
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 9500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 8,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,240
Materialnummer:
8GF60-110hh040klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
Allgemein Version (Datum) Download
8GF60 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GF60-064 PDF / 163 KB
Datenblatt 8GF60-090 PDF / 156 KB
Datenblatt 8GF60-110 PDF / 157 KB
Datenblatt 8GF60-140 PDF / 151 KB
Datenblatt 8GF60-200 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo