Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 64
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 80
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 128
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,2
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 10000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 30
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 316
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 363
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3900
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 4400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 4
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,3
Materialnummer:
8GF60-090hh064klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
Allgemein Version (Datum) Download
8GF60 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo