|
8LVB33.ee003LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee003LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee003SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee003SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 3, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee004LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee004LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee004SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee004SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee005LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee005LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee005SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee005SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 5, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee008LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee008LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee008SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee008SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee009LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee009LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee009SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee009SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee010LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee010LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee010SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 10, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee012LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee012LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee012SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee012SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 12, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee015LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee015LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee015SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee015SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee016LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee016LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee016SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee016SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 16, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee020LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee020LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee020SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee020SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 20, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee025LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee025LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee025SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 25, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee032LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee032LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee032SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee032SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 32, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee040LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee040LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee040SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 40, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee064LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee064LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee064SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee064SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 64, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee100LjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee100LjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|
|
8LVB33.ee100SjCn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
|
|
|
8LVB33.ee100SjDn00
|
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 100, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
|
|