Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 2100 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 2,45 |
| Nennstrom IN [A] | 7,3 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,6 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 7,9 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,2 |
| Maximalstrom Imax [A] | 26 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,33 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 19,9 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,503 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 2 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,98 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,95 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,2 |
| Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Getriebe
| Anzahl der Getriebestufen | 2 |
| Übersetzung i | 9 |
| Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 97 |
| Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 155 |
| Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 194 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4000 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4000 |
| Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 9 |
| Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 9,6 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 1700 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 1900 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 1500 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 2000 |
| Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 60 |
| Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
| Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,288 |
Gemeinsame Werte
| Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 18,1 |
| Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 64,8 |
| Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 2,45 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,29 |
| Masse des Getriebes [kg] | 5,04 |
Materialnummer:
8LVB33.ee009LjDn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 9, Getriebe 8GM50, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Motor-Gearbox | PDF / 169 KB | |
| UK Declaration Motors Motor-Gearbox | PDF / 169 KB |