Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,5
Nennstrom IN [A] 6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,6
Stillstandsstrom I0 [A] 6,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,2
Maximalstrom Imax [A] 20,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,42
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 25,13
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,808
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,08
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,95
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 50
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 80
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 100
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 8
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 1700
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 1900
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 2000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 60
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,051
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 16,1
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 50
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 2,45
Masse der Bremse [kg] 0,29
Masse des Getriebes [kg] 4,91
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Materialnummer:
8LVB33.ee008LjCn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 8, Getriebe 8GM50, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo