Materialnummer Beschreibung
8CCH0001.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0002.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0002.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0003.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0003.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0003.11320-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckergehäuse gerade, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0004.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 4 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0004.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 4 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0005.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0005.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0006.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 6 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0007.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0007.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0008.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 8 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0008.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 8 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0009.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0010.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0010.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0011.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 11 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0012.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 12m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0015.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0015.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0016.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 16 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0016.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 16 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0018.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 18 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0020.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0020.11220-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0021.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 21 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0022.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 22 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0024.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 24 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0025.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 25 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0030.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 30 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo