Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
| Steckzyklen | max. 20 |
| Kontakte | 15 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP65 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
| Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
| Signalleiter | ≤26 Ω/km |
| Datenleiter | ≤56 Ω/km |
| Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
| Strombelastbarkeit | 20 A |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Materialnummer:
8CCH0007.11220-1Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Kabel zum Anschluss von ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen an ACOPOSmulti Expansionsmodule 8BVE
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CCH0007.11220-1 | PDF / 362 KB |